Publikovat produkty
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 z 5 hvězdiček3.8(9 recenze)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM1825
  • Skupina výrobkůPrinter
  • Skupina produktůComputer
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem