Publikovat produkty
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 z 5 hvězdiček3.7(9 recenze)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM1830
  • Skupina výrobkůPrinter
  • Skupina produktůPharmacy
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem