Publikovat produkty
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Electric typewriter. Unit is an electronic typewriter with spell check and automatic correction. It features 10, 12, or 15 characters per inch pitch, margin adjustment and phrase storage. Used for general typing tasks such as forms, envelopes, labels and letters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM1850
  • Skupina výrobkůTypewriter
  • Skupina produktůElectric
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem