Publikovat produkty
M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter
SEPS2BIM

M2010 - Cabinet, Storage, Acid, Undercounter

Undercounter acid/corrosives storage cabinet. Unit is of 18 gauge welded double wall with vents and grounding wire connections, leak proof sill and adjustable shelves. Equipped with built-in swinging doors and three-point locking doors. Note: Not recommended for phenol, sulfuric or nitric acids.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM2010
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůStorage
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)890
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem