Publikovat produkty
M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding
SEPS2BIM

M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
Freestanding flammable safety storage cabinet. Size as required. Unit is of all welded steel wall construction with vented grounding attachments, raised leak proof door sill and adjustable shelving. Equipped with swinging doors and built-in key lock. Designed for storage of flammable fluids. Complies with OSHA standards, is FM approved and designed IAW NFPA 30.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM2015
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůStorage
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1650
  • Šířka (mm)1090
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem