Publikovat produkty
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM3005
  • Skupina výrobkůBassinet
  • Skupina produktůw/Cart
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1040
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem