Publikovat produkty
M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Dual output electrosurgical unit. Solid state power source with foot switch jacks, monopolar and bipolar outputs, and four independent modes of operation. Used in the operating room or surgicenter as an alternative to the scalpel for cutting tissue.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM3175
  • Skupina výrobkůElectrosurgical Unit
  • Skupina produktůDual Output
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem