Publikovat produkty
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)
Infant scale with approximately 35 pound capacity. Unit consists of a removable acrylic cradle with built-in tape measure. Weighs in pounds and ounces or kilograms and grams, and it has an automatic weight lock, automatic averaging, zeroing and re-weight feature with tare function. Used to weigh newborns and infants.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4010
  • Skupina výrobkůScale
  • Skupina produktůInfant
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem