Publikovat produkty
M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
SEPS2BIM

M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope

Dual delivery ophthalmic laser system. Unit allows rapid switching between two laser delivery systems. The unit includes safety goggles and a slit lamp or an indirect ophthalmoscope, both with high visibility safety filters.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM5515
  • Skupina výrobkůLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • Skupina produktůLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1070
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem