Publikovat produkty
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM5525
  • Skupina výrobkůLensometer
  • Skupina produktůSoft Contact
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)480
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem