Publikovat produkty
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 z 5 hvězdiček3.5(11 recenze)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM7015
  • Skupina výrobkůCrib
  • Skupina produktůCrib
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1550
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)1520
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Postele
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem