Publikovat produkty
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Ergometer for measuring upper body exertion during an exercise regimen. The unit consists of a seat and a hand crank mechanism at shoulder height. The unit is used for physical rehabilitation protocols and stress testing. The unit quantifiably measures the effort exerted by the patient.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8133
  • Skupina výrobkůErgometer
  • Skupina produktůUpper Body
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1960
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)1520
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem