Publikovat produkty
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Hand/foot ultraviolet cabinet UVA-UVB combination system. Unit consists of one cabinet with two units in the cabinet. Patients hands are placed into the upper and feet in the lower level unit. Device is used in Dermatology for the treatment of certain skin conditions with ultraviolet light.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8192
  • Skupina výrobkůBooth
  • Skupina produktůTreatment
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1190
  • Šířka (mm)860
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem