Publikovat produkty
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Wall mounted hot/cold pack rack. Unit is a stainless steel rack used to store and dry cold packs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8270
  • Skupina výrobkůRack
  • Skupina produktůPack
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)830
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem