Publikovat produkty
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Pedestal type, 5 or 6 section, operating table. Pedestal table, mounted on a solid base with casters and locks. Table top surface is fabricated from radio-translucent and conductive panels and is equipped with cassette tunnels in each of the table top sections. Table includes: Electro-hydraulic controls, side rail locking system, grounding receptacle and dual arm support section. It is designed for use in the operating room in a variety of surgical procedures. Table is configured to address the needs of trauma surgery.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM9110
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůOperating, 5 or 6 Section
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1140
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)2260
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem