Publikovat produkty
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

An undercounter or countertop mounted vitreous china lavatory (approximate bowl size 6"x17"x14") with gooseneck spout, wrist blade handles, and grid drain. Counter top mounted lavatory to be self rimming with mounting kit provided. Undercounter lavatory to have unglazed rim with a mounting kit also provided. For general purpose use in vanity tops in public, patient and staff toilet rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP3070
  • Skupina výrobkůLavatory
  • Skupina produktůVitreous China
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem