Publikovat produkty
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximately 7 x 15 x 10 inches) with faucet holes on 4 inch centers; electronic sensor operated, goose neck spout and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices and patient care areas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP3200
  • Skupina výrobkůLavatory
  • Skupina produktůVitreous China
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem