Publikovat produkty
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

A low consumption (1.0 gallon per flush) vitreous china, wall hung, washout flush action urinal with extended sides, flushing rim, 3/4" inlet spud, 2" I.P.S. female outlet connection and stainless steel strainer. For general purpose use in male toilet rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP8150
  • Skupina výrobkůUrinal
  • Skupina produktůWall Hung
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)710
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem