Publikovat produkty
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Ice maker dispenser approximately 71" H x 19"D x 24"W. This unit provides flaked ice and cooled water automatically. The unit has a daily capacity up to 650 pounds and a 100 pound capacity stainless steel storage compartment with water station. It is a freestanding, automatic load ice dispenser for food service and healthcare use. The unit is used in healthcare institutions and various commercial food service operations for dispensing ice.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaR4650
  • Skupina výrobkůIce Maker
  • Skupina produktůFlaked
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2080
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem