Publikovat produkty
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Plastic laminated benchtop. This unit is custom built for all types of darkrooms and loading benches. The length, depth, and color are specifically matched to each installation. The top is 3/4 inch plywood with a 4-1/2 inch high (outside size), backsplash and end returns. Waste bin cutouts are bound with a welded stainless steel rim either 4"X16" or 7"X7" size. This unit is used on top of darkroom casement in X-ray processing rooms and is based on per foot of benchtop.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX1000
  • Skupina výrobkůBenchtop
  • Skupina produktůPlastic
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem