Publikovat produkty
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

One monitor remote viewing for picture archiving and retrieval (DIN/PACS) system. This station is for use by providers inside or outside radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation and simultaneous display on a 1K X 1K single monitor. Images are stored on a resident memory and roll off to long term storage as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX4111
  • Skupina výrobkůConsole
  • Skupina produktůPACS
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem