Publikovat produkty
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Specifikace
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarainkit-sanisub-800
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanisub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)426
    • Šířka (mm)363
    • Hloubka (mm)454
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Čerpadla