Publikovat produkty
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Specifikace
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31-204X-10_DE
    • Skupina výrobkůFlushing Devices
    • Skupina produktůSquare
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)8.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství