Publikovat produkty
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archivovány

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFK401
  • Skupina výrobkůOutline
  • Skupina produktůShower Chair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)384
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálLeštěné
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56