Publikovat produkty
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000440
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůAcoustic floor insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyester
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEG020600
  • Název ETIMBuilding - system floors
  • Kód Uniclass 2015EF_30_60
  • Popis Uniclass 2015Pavements