Publikovat produkty
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Acoustic insulation against airborne and impact noise of floors and slabs in renovation using: 5 mm expanded polyethylene foam sheet, type TEXSILEN 5 mm, placed end-to-end and joints sealed with adhesive tape; synthetic soundproofing sheet with a polymer base and density 2,000 Kg/m3, viscoelastic, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND® 70, placed on Texsilen with joint breakers and end-to-end, sealing the joints with adhesive tape; finished with 15 mm parquet, reduction of the overall pressure level of standardized impact noises LnTw = 57 dB and DnTA = 50 dBA
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSOL000464
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůAcoustic floor insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálElastomer
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015EF_30_60
  • Popis Uniclass 2015Pavements