Publikovat produkty
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Archivovány

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikace
    • prepaint steel or gavanized steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFIL010001
    • Skupina výrobkůRoof Cladding
    • Skupina produktůCold roof cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6.83
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce