Publikovat produkty
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)

    Maximum quality adaptable to all types of projects. One of the most popular systems in our catalogue because of its excellent thermal and acoustic performance and straight-line aesthetics. Excellent value for money.
    Specifikace
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas53rp2
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S53RP+
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika