Publikovat produkty
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S74RP OPTIMA Window (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(13 recenze)
    Straight lines and luminosity without any loss of excellent performance.Straight lines, coplanar to the exterior and reinforced insulation using tubular polyamides and foam. With visible or hidden leaf options and European and 16 channel variants.
    Specifikace
    • • 74-mm frames 82.5-mm leaves • European and 16 channels with visible or hidden leaf options • Frames for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional). • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • The same profiles, inverter, frames and pilasters for visible and hidden leaves. • 5-mm hinge pitch • Compatible with the STRUGAL Invisible Glass Line railing and t¡with the STRUGAL Invisible handrail.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s74rp2_top
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S74RP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika