Publikovat produkty
STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S82RP AURA Window (Two-Leaf)

    The best solution for the most demanding standards. Straight lines with an 82-mm frame suitable for the French and Spanish markets. Its thermal reinforcement is supplemented by means of a central EDPM joint and thermally passive foam. Available in European and 16 channels.
    Specifikace
    • • Frames 82 mm. Leaves 90.5 mm. • European channel or 16 channel. • Arches for the French and Spanish markets. • Straight line aesthetics, coplanar to the exterior. • Reticulated polyolefin foam option • Central joint complement in cellular EDPM (option) • Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional), • Double injection or extrusion brackets in frames and leaves. • The same interior and exterior brackets for frames and leaves. • 5-mm hinge pitch. • Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail • Also available with Passivhaus Institut certification for category 4 Warmtemperate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s82rp2
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S82RP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika