Publikovat produkty
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0133-QD-1
  • Skupina výrobkůFaucet Accessories
  • Skupina produktůQuick-Disconnect Adapter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)6
  • Hloubka (palce)1.36
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)1.64
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets