Publikovat produkty
ECW-3162-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3162-BN WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3162-BN, WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Specifikace
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass body w/ cast spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-ECW-3162-BN
  • Skupina výrobkůSensor Faucets
  • Skupina produktůSensor Faucets - ChekPoint
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)6.93
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké