Publikovat produkty
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-P3-8WESV-00M
  • Skupina výrobkůOther Sanitary
  • Skupina produktůPet Grooming
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)10.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita