Publikovat produkty
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0155-01LN
    • Skupina výrobkůSingle Faucets
    • Skupina produktůAdd-On Faucet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.81
    • Šířka (palce)5.06
    • Hloubka (palce)5.06
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets