Publikovat produkty
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0155-LN
  • Skupina výrobkůSingle Faucets
  • Skupina produktůAdd-On Faucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.81
  • Šířka (palce)1.38
  • Hloubka (palce)4.94
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)1.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets