Publikovat produkty
Luméal GA (W)
Technal

Luméal GA (W)

Concealed opening. Large dimensions - Maximum sizes up to W: 4 ,50 m - H: 2 ,70 m - Maximum weight per leaf: 300 kg with triple stainless steel rollers Thermal performances - Up to Uw = 1,2 W/m².K, Sw = 0,45 and TLw = 0,64 Double glazing with Ug = 1,0 W/m2.K + Insulation spacer with dimensions W: 4,50 m - H: 2,70 m. Design - Lighter aluminium weight (-35%) with only 68mm and 77mm of visible aluminium - Slim central meeting stile - Concealed drainage for all applications Accessibility and comfort - Device adapted for easy access. - Flat threshold fitted into the floor or access ramp profile have been developed to improve user’s comfort - Motorized option to make easier opening/closing of large dimensions and heavy frames Locking mechanisms - Several handle options with a refined design, non-locking or 2-point and 3-point locking.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTEC-LU-GA-W
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůWindows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Single Hung Windows
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716

Dostupnost regionu

Asie Afrika Evropa