Publikovat produkty
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel
    Unistrut
    Archivovány

    Unistrut P2942-EG Post Base Single Channel

    Unistrut the original metal framing system - the most complete line of fittings and strut accessories. Fittings are made from hot-rolled, pickled and oiled steel plates, bar, strip or coil, and conform to one or more of the following specifications: ASTM specifications A575, A576, A635, A1011 SS GR 33, A1011 HSLAS GR 45 or A36. All fittings meet or exceed physical properties of ASTM A1011 GR 33. The pickling of the steel produces a smooth surface free from scale. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Part Number: P2942-EG
      Item Weight: 2.65 pounds
      Package Dimensions: 7 x 3.9 x 3.7 inches
      Size: 4" x 6" x 3-3/4"
      Color: Silver
      Finish: Electro-Galvanized Zinc
      Material: Metal -Steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUnistrut-P2942-EG-Post-Base-Single-Channel
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůMetal
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Číslo OmniClass23-17 21 17 13
    • Název OmniClassComponents