Publikovat produkty
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 67421020 67421020P 67421020PU 67421020U 674219299 674219299P 674219299PU 674219299U Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)930
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa