Publikovat produkty
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 66031020 66031020P 66031020PU 66031020U 660319299 660319299P 660319299PU 660319299U Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)930
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units