Publikovat produkty
VersiGard® EPDM with QAT

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversigard-epdm-with-qat
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké