Publikovat produkty
VersiGard® QA

VersiGard® QA

About VersiGard QA EPDMVersico’s QA EPDM Membranes are available in non-reinforced and reinforced black EPDM and non-reinforced white EPDM. QA non-reinforced and reinforced black EPDM membranes can be installed in temperatures as low as 20°F (-7°C) and white QA EPDM membranes 32°F (0°C), which make these membranes a great cold weather solution.

Not only is it a low-VOC product, QA EPDM membrane offers excellent weatherability and hail resistance, while providing significant labor savings on the rooftop. EPDM’s 50-plus years of proven performance, in combination with Versico’s Quick-Applied Technology, results in an easy-to-install system with trusted seam technology.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversigard-qa
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké