Publikovat produkty
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versico’s VersiGard White EPDM membrane is environmentally friendly and aesthetically pleasing. VersiGard White EPDM can contribute toward LEED® credit requirements, is CRRC certified, and is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. VersiGard White EPDM is available in 60-mil and 90-mil non-reinforced membrane, 60-mil reinforced, and in 60-mil non-reinforced Quick-Applied (QA) membrane. White Peel & Stick EPDM Accessories are also available, providing increased productivity and a more uniform appearance across the roof.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversigard-white-epdm
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké