Publikovat produkty
Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPure
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůPure
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)22
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť