Publikovat produkty
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPure_FS
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůPure
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť