Publikovat produkty
Silence FS
VITRINTEC

Silence FS

SILENCE FS double-glazed fire protection system, thanks to the use of innovative solutions in the SILENCE FS system, it was possible to maintain the 30mm high, characteristic for all VITRINTEC fire protection systems, the profile width of 78mm allows for the installation of an independent, second glass form, thanks to which the system insulation reaches Rw 47dB. The system is distinguished by an invisible envelope seal, easy assembly and modularity.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSilence_FS
  • Skupina výrobkůSilence
  • Skupina produktůSilence
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
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
Podobné produkty