Publikovat produkty
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSilence
  • Skupina výrobkůSilence
  • Skupina produktůSilence
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2021-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky