Publikovat produkty
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Watts Drainage ISCA-101-L/R Industry Standard single horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in.(102mm) no hub waste and 2 in.(51mm) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load
Specifikace
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1324
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůSanitary Disposal Components
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING