Publikovat produkty
ELIPSE Dining Table
ZAGAS
Archivovány

ELIPSE Dining Table

Dining table with ceramic top and extension. Iron feet. Synchonized table opening system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGEN773
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůDining Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)1850
  • Hloubka (mm)1180
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)171
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30
  • Popis Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 15 11
  • Název OmniClassResidential Dining Room Tables
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings