Publikovat produkty
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specifikace
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConvex_pendant_small
  • Skupina výrobkůConvex
  • Skupina produktůPendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty