Publikovat produkty
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCity_catenary
    • Skupina výrobkůCity
    • Skupina produktůCatenary
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)428
    • Šířka (mm)555
    • Hloubka (mm)555
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika